Kit de supports de montage de plaques de fixation dos à dos, MPBB
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de supports de montage de plaques de fixation dos à dos, MPBB
Pour monter deux plaques de montage dos à dos à n’importe quelle profondeur dans l’espace utilisable de l’armoire, la position peut être ajustée par intervalles de 25 mm. L’espace entre les plaques de montage est inférieur à 10 mm, maximisant l’espace utilisable .
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description: Pour monter deux plaques de fixation dos à dos à n’importe quelle profondeur dans l’espace disponible de l’armoire, la position peut être réglée par incréments de 25 mm. L’espace entre les plaques de fixation est inférieur à 10 mm, optimisant ainsi l’espace libre disponible pour le client.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 supports supérieurs, 4 supports coulissants et 4 supports inférieurs avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.