Equerres de montage de platine pour montage par l'arrière | Armoires au sol, MPA-R
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de montage de platine pour montage par l'arrière | Armoires au sol, MPA-R
Ce kit de équerres de montage de platines de fixation permet le montage d'une plaque de fixation par l'arrière. Il peut être placé dans l'alignement du châssis de l'armoire ou en retrait derrière le cadre de l'armoire, ce qui augmente la profondeur utile de l'armoire de 20 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour fixer les platines de montage sur l'armoire par l'arrière. Le kit comprend des supports pour fixer la platines de fixation dans l'alignement du cadre de l'armoire ou en retrait derrière le châssis de l'armoire, ce qui ajoute 20 mm de profondeur utile pour le montage des composants. Ces supports sont nécessaires lorsque la fixation arrière est requise ou lorsque l'armoire est livrée sans la plaque de fixation (PE) comme alternative aux modèles MPA06/MPA04. Le démontage est possible par l'avant et par l'arrière.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 équerres supérieures, 2 équerres inférieures, 2 équerres pour l'alignement de la plaque de fixation sur le châssis et 2 équerres pour installer le dos de la plaque de fixation derrière le châssis avec les accessoires de montage.
- Avantage : la plaque de montage peut être positionnée de manière à supporter toute configuration comme le montage dos à dos, ou l’alignement des composants avec la porte intérieure
- Commentaire : ces supports ne doivent être achetés que si la plaque de montage est achetée en tant qu’accessoire pour l’ajustement en profondeur d’une plaque de montage livrée avec une armoire, sélectionnez MPD
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.