Equerres de fixation pour platine de montage, MPE
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de fixation pour platine de montage, MPE
Ce support de renfort rigidifie la plaque de montage réglée en profondeur, ce qui réduit les vibrations et permet de soutenir plus de poids.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour renforcer la platine de montage en son centre, en plus des fixations du haut et du bas.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Instructions de montage: Ajouter des profilés CMB.
- Commentaire : utiliser l’accessoire MPEF si la plaque de montage est installée dans la position la plus reculée, une solution plus économique car aucun accessoire supplémentaire n’est nécessaire
- Exigences de montage : ajouter des profilés CMB
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.