Profilés de fixation pour tablette SHT, SHTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de fixation pour tablette SHT, SHTP
Ces profilés en acier permettent le montage d'une étagère télescopique à une profondeur partielle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilés de montage en profondeur partielle et complète d'une tablette télescopique SHT. Montage possible d'une tablette de 600 mm de profondeur dans une armoire de 800 mm de profondeur. À monter directement sur l'ossature de l'armoire. Profondeur réglable par pas de 12,5 mm.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
- Avantage : l’étagère SHT peut être montée dans des armoires posées au sol en laissant un espace libre à l’arrière de l’armoire pour le câblage ou pour l’installation de composants sur la plaque de montage
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.