Boitiers de jonction polyester, MGRP
Boitiers de jonction polyester, MGRP
La gamme de boîtiers terminaux en polyester, MGRP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les produits de la gamme MGRP sont parfaitement adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs grâce à leur haute résistance à la corrosion et aux UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier en polyester. Adapté à une utilisation en extérieur, résistant aux UV conformément à la norme UL746 C.
- Matériau: Polyester renforcé fibre de verre.
- Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.
- Resistance à la température: -40 °C à +100 °C avec le joint en polyuréthane de série; -60 °C à +130 °C avec le joint en silicone; -35 °C à +100 °C avec le joint en EPDM; -30 °C à +80 °C avec le joint en néoprène M13.
- Inflammabilité: UL94 V-0.
- Protection: IP 66, 67 | IK 08, 07 pour MGRP08080xGE.
- Finition: RAL 7000.
- Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed contacter notre service commercial.
- Livraison: Corps, couvercle et vis de couvercle. Vis de couvercle en acier inox.
- Note: Plaque de fixation, GMP et charnières. HHI vendues séparément.
Spécifications
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7000 |
Finish | Smooth |
Color | Gris Ciment |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.