Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Side top frames Hover to magnify image or click to enlarge

Cadres supérieurs latéraux pour armoires au sol, MCUP

L'espace supplémentaire créé par un cadre d'extension est fermé à l'aide de ces panneaux, afin de maintenir le degré de protection et de restreindre l'accès à l'espace supplémentaire.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.05 in
Thickness 1.35 mm
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.