Écrous coulissants pour rails de montage, GLM
Hover to magnify image or click to enlarge
Écrous coulissants pour rails de montage, GLM
Ces écrous coulissants de rails de montage permettent de fixer les composants dans n'importe quelle position sur le rail, ce qui signifie que les composants et les équipements peuvent être facilement installés à l'emplacement nécessaire exact.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Écrous coulissants utilisables avec les rails de montage CP et les profils de montage CLPF pour faciliter l'installation des composants.
- Matériau: Acier zingué.
- Unité de livraison: 50.
- Avantage : le réglage continu permet aux clients d’installer des composants et des équipements exactement aux endroits voulus
Spécifications
Thickness | 0.04 in |
Thickness | 1 mm |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.