Plaque de fond partielle en acier inox, CBPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque de fond partielle en acier inox, CBPS
Une plaque de fond partielle offre une solution de câblage flexible et élimine le besoin d'utiliser des passe-câbles individuels. Le degré de protection est maintenu en utilisant un joint séparé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: En remplacement de la plaque de fond standard en une seule partie, elle permet de faire passer directement des câbles. Pour une étanchéité parfaite, utiliser un kit de joint BG01 autour des câbles.
- Matériau: Acier inoxy brossé AISI 304 / AISI 316L.
- Plaque de fond: 1,5 mm.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond en deux pièces.
- To achieve perfect sealing around the cables use the gasket kit BG01
- One kit of two part bottom plate
Spécifications
Thickness | 0.06 in |
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.