Couvercle en acier inox, MPLS
Hover to magnify image or click to enlarge
Couvercle en acier inox, MPLS
Un couvercle en acier inoxydable pour un pupitre en acier doux constitue une alternative économique à un bureau en acier inoxydable complet dans certains environnements. Par exemple, un couvercle en acier doux se détériorera rapidement si les opérateurs sont exposés à des agents chimiques et les transfèrent sur le couvercle au cours des opérations et de l'entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour le remplacement du panneau standard sur MPC haut section unités où une forte résistance à la corrosion est requise.
- Matériau: Acier inox brossé 2 mm AISI 304.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- This is especially important in industries where the operators are exposed to chemical agents and may transfer them onto the desk during operation
- To be used with MPCxx2 and MPG consoles only
- For replacing the standard lid on MPC desk units or MPG consoles where high corrosion resistance is required
Spécifications
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Poli |
Material | Acier inox 304 |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.