Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles, NH switch disconnector with fuses
Hover to magnify image or click to enlarge
Interrupteur-sectionneur NH avec fusibles, NH switch disconnector with fuses
Le mécanisme d'interruption instantané permet une commutation sécurisée sans intervention d'un opérateur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Interrupteur-sectionneur à 3 bornes avec fusibles. Avec poignée multifonction (mécanisme d'interruption instantané). Connexion en bas.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, VDE, DNV GL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.