Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44WASS_FTWW4X_TelFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Telescope Fitting, F44WASS, F66WASS Hover to magnify image or click to enlarge

Raccord télescopique, traversant, en acier inoxydable

Les raccords télescopiques en acier inoxydable permettent d’ajuster la longueur du chemin de câbles sans découpage ou soudure. La longueur est facilement réglable de 38 mm (1,5 po) à 343 mm (13,5 po). Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finish No. 2B
Material Acier inox 304
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.