Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165914_VTS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Tablette télescopique 19", VTS

Cette étagère, montée sur des profilés 19", peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 1 mm
Thickness 18 ga
Color Gris Clair
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 7035
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.