Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Vertical rear busbar supports Hover to magnify image or click to enlarge

Vertical rear busbar supports | Répartition de puissance, MSFH

This fix system vertical busbar support, MSFH, for two bars up to 40 x 10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.