Échangeur thermique air/eau, PWD
Hover to magnify image or click to enlarge
Échangeur thermique air/eau, PWD
Cet échangeur thermique air/eau de toit, PWD, avec un indice de protection IP 55, est idéal pour les environnements poussiéreux avec des températures élevées. La propreté de l'air et la température autour de l'armoire n'affectent pas les performances de l'échangeur thermique. Les armoires au sol peuvent être refroidies indépendamment, si nécessaire, ce qui réduit la consommation d'énergie. L'échangeur thermique est placé au-dessus de l'armoire, ce qui signifie que le refroidissement peut être également assuré lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.
Normes industrielles
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour l'installation sur le toit. Aucune protection supplémentaire n'est nécessaire pour garantir la protection IP. Déclencheur et électrovanne intégrés pour le contrôle de la température. Le thermostat est réglable entre 8 °C et 50 °C, réglage d'usine à 35 °C. La capacité de refroidissement pour des conditions spécifiques est indiquée dans les schémas: Température d'entrée d'eau entre 1 °C et 35 °C.
- Type de connexion: Câble 3 × 0,75 mm² (3,5 m) pour le raccordement électrique. Flexible 13 mm pour le raccordement du tuyau d'eau.
- Matériau: Habillage en acier galvanisé peint, tuyau en cuivre, échangeur thermique : tuyaux en cuivre et batterie d'échange en aluminium.
- Plage de température ambiante : +1 °C à +70 °C.
- Protection: IP 55.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: Une unité.
- Matériau : Housing manufactured from galvanized steel, powder coated; heat exchanger manufactured from copper pipe, with aluminum fins
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.