Refroidisseur pour liquide contaminé, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Refroidisseur pour liquide contaminé, TAU
Le refroidisseur industriel pour liquides contaminés permet de refroidir les liquides sales tout en garantissant les niveaux de performance les plus élevés. L'échangeur thermique à faisceau tubulaire permet de refroidir les liquides sales tout en garantissant les coûts de maintenance les plus bas.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Limites de fonctionnement à température ambiante : +15 °C à +45 °C
- Niveau de pression sonore (dB(A)) : 57
- Connexions d'entrée/sortie de liquide (mm) : 3/4"""
- Capacité du réservoir de stockage (l) : 50
- Type de pompe : Centrifuge
- Tension d'alimentation secondaire (V) : 230 V CA
- Gaz réfrigérant (HFC) : R134A
- Précision de la température (K) : +/-2
- Type de liquide : Émulsion 90 % d'eau - 10 % d'huile
- Plage de température de liquide réglable : +8 °C à +25 °C
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.