Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELD
Hover to magnify image or click to enlarge
Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELD
Interrupteur de porte prêt à l'emploi pour éclairages d'armoire LED avec un câble pré-installé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Interrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED n'étant pas équipées d'un détecteur de mouvement. Fourni avec un câble TPS 800 mm.
- Dimensions: 31 × 31 × 63 × 800.
- Unité de livraison: 1 pièce avec câble et interrupteur de porte inclus.
- Non compatible avec le cadre de l’armoire ProLine ou d’autres armoires
Spécifications
Color | Noir |
Material | Polyamide |
Finish | Smooth |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.