Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Filter fans Hover to magnify image or click to enlarge

Ventilateur à filtre CEM, EFE

Ce ventilateur à filtre vertical CEM, EFE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce ventilateur à filtre.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Filter Efficiency 90 %
Protection Rating IP66
Color Gris Clair
Material Polyamide
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.