Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de montage sur poteau | Armoires murales, EPF
Ce kit de montage sur poteau permet de monter l'armoire sur différents poteaux à la hauteur désirée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Accessoire pour monter les coffrets sur un poteau. Charge maximale de 900N.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Diamètre de mât minimum : 80 mm.
- Diamètre de mât maximum : 250 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés et accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.