Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

REF_Photo_TALA1-A8 Hover to magnify image or click to enlarge

Refroidisseur industriel, TAL

Le refroidisseur d'eau industriel offre précision et fiabilité dans un format modulaire, avec une puissance de sortie à partir de 2 300 W. Avec une puissance de sortie comprise entre 900 W et 134 kW. La large gamme d'accessoires et d'options permet de multiples configurations de refroidisseurs.

The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.

En savoir plus Lire moins
  • UKCA
  • CE

Normes industrielles

CE; UKCA

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.