Plaques de fixation | Distribution électrique, MSMPN
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de fixation | Distribution électrique, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de fixation pour installation de disjoncteurs. Convient aux connexions à droite et à gauche.
- Matériau: Acier galvanisé 1.5 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: À assembler sur un châssis de système modulaire avec MSMPA01 ou MSMPF01.
- Usinage et montage rapides des composants
Spécifications
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.