Barre de fixation de câbles, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre de fixation de câbles, CABP
Cette barre de câbles réglable constitue un moyen sûr de fixation des câbles sous l'armoire, ce qui optimise l'espace à l'intérieur. Les contraintes extérieures sont évitées, ce qui protège l'équipement installé de tout dommage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Suspendue sous les plaques de fond
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage. Pour les armoires de 1200 mm de large, 4 barres avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des serre-câbles CAC en fonction du diamètre des câbles.
- Commentaire : les serre-câbles CAC adéquats, selon le diamètre du câble, doivent être utilisés avec la barre de support de câbles
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.