Réhausseur en polycarbonate, OPCP-EE
Hover to magnify image or click to enlarge
Réhausseur en polycarbonate, OPCP-EE
Le cadre d'extension permet de monter des composants qui ne tiennent pas dans le boîtier terminal de profondeur standard.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Cadre d'extension en profondeur. A utiliser lorsque vous avez besoin de plus de profondeur que le standard. Il peut être utilisé en association avec les gammes OPCP et OABP.
- Matériau: Polycarbonate
- Unité de livraison: 1 pièce
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polycarbonate |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.