Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

176113_ESFS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cadre pivotant excentré, ESFS

Cadre pivotant pour des équipements 19" qui fournit de l'espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants fixés et à l'équipement une fois ouvert. Il offre également un espace supplémentaire du côté serrure des profilés 19" afin d'optimiser la profondeur utile pour l'équipement destiné à être fixé sur le cadre pivotant.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 3 mm
Thickness 11 ga
Material Acier doux
Color n/a
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Video
Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.