Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Hover to magnify image or click to enlarge
Syspend 180-Max Signal Light Adapter
Syspend 180-Max Signal Light Adapters are available in either round, elbow and reduction elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Gasket, mounting hardware, and post are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9006 |
Color | Blanc Aluminium |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.