Fenêtre de protection en aluminium, ADA
Hover to magnify image or click to enlarge
Fenêtre de protection en aluminium, ADA
Les composants fixés sur la porte de l'armoire sont protégés par la fenêtre de contrôle, mais ils peuvent être facilement utilisés en ouvrant uniquement la fenêtre de contrôle, tandis que la porte de l'armoire peut rester fermée. Les composants sont protégés de l'environnement et de toute opération indésirable lorsque la fenêtre de contrôle est fermée.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Fenêtre de protection, en combinaison avec le kit de fixation ADAMK. Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou poignée en option. Il augmente la profondeur de l'armoire de 10 mm.
- Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.
- Finition: Aluminium anodisé.
- Protection: Conforme IP 54.
- Unité de livraison: 1 fenêtre de protection.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Comprend le matériel de montage
- Number of locks: 1
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.