Tablette ajourée | Armoires au sol, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Tablette ajourée | Armoires au sol, SHC
Cette étagère peut être réglée en hauteur et offre d'autres possibilités de montage, en particulier pour les composants lourds qui ne peuvent pas être fixés verticalement. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: À monter directement sur le châssis de l'armoire.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Charge maximium: 500 N.
- Unité de livraison: 1 tablette avec accessoires de montage.
- Charge maximale : 500 N (112)
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.