Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TSF Hover to magnify image or click to enlarge

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Read more Read less
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Print This Page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Caractéristiques UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5
Numéro code produit TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) - 170 V 275 V
Courant de charge nominal (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Courant de décharge nominal (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Indice de Protection de tension (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Indice de Protection de tension (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Indice de Protection de tension (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Mesure de la tension limite (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Mesure de la tension limite (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Mesure de la tension limite (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusible de surintensité - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Détails de la certification - UL® 1449 Édition 4 Type 2CA, 3 kA Mode UL® 1449 Édition 4 Type 4CA, 3 kA Mode
Filtre EMI UL® 1283 Édition 5
Caractéristiques nominales CEI 61643-11
Numéro code produit TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) 30 V 170 V 275 V
Courant de charge nominal (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Courant de décharge nominal (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Courant de décharge nominal (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Niveau de protection en tension (Up), L-N-PE 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Niveau de protection en tension (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Niveau de protection en tension (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Disjoncteur de protection contre les surintensités Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Conformité à Norme IEC® 61643-11, classe II

Diagrams

Resources
CAD
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us