Supports ajustables | Distribution électrique, MSMPA01
Supports ajustables | Distribution électrique, MSMPA01
These adjustable mounting plate fixation brackets, MSMPA01, can be mounted on modular system frames or fix system vertical profiles, both in wall mounted and floor standing enclosures. The brackets allow for positioning of a mounting plate where required in depth within the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoires
Fonctions
- Description: Support pour monter un rail DIN ou une plaque de montage réglable en profondeur permettant de fixer des composants de différentes tailles dans la position désirée.
- Matériau: Acier galvanisé 2.5 mm, zamak.
- Unité de livraison: 2 paires.
- Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.