Charnières, OHI
Hover to magnify image or click to enlarge
Charnières, OHI
Le couvercle peut être ouvert rapidement et le risque de perte disparaît avec l'utilisation de charnières sur des boîtiers terminaux en ABS et polycarbonate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Le couvercle peut être articulé en utilisant cet accessoire. L'usinage est nécessaire
- Matériau: Polycarbonate.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: Jeu de 2 charnières avec accessoires de montage.
- Les opérations d'entretien peuvent facilement être effectuées sans risque de perte du couvercle de la boîte à bornes
- Les boîtes à bornes doivent être usinées pour installer les charnières
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.