Tiroir pour clavier, DKB
Hover to magnify image or click to enlarge
Tiroir pour clavier, DKB
Le tiroir clavier facilite les opérations lorsqu'un PC ou équivalent est utilisé ; il peut être facilement stocké à part.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour l'intégration d'un clavier étroit de PC, de serveur ou d'un système de contrôle. Se monte directement sur les profilés 19" avant et arrière.
- Matériau: Acier 1.25 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 tiroir avec matériel de montage.
- Commentaire : Des profilés de 19 po sont nécessaires à l’avant et à l’arrière du boîtier avant que le tiroir du clavier puisse être monté
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.