Equerres de fixation pour montage | Armoires au sol, MPA-RF
Hover to magnify image or click to enlarge
Equerres de fixation pour montage | Armoires au sol, MPA-RF
Ce kit de fixation de plaque de montage permet de positionner la plaque de montage, qui doit être acquise séparément, à la profondeur désirée à l'intérieur de l'armoire pour une flexibilité maximale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer une platine dans une armoire. Les équerres sont à prévoir pour le montage d'une platine supplémentaire, ou lorsque une armoire est commandée sans platine (PE).
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 equerres supérieures et 2 équerres basses coulissantes, avec matérial de montage.
- Avantage : la plaque de montage peut être positionnée de manière à supporter toute configuration comme le montage dos à dos, ou l’alignement des composants avec la porte intérieure
- Commentaire : ces supports doivent être achetés uniquement si la plaque de montage est achetée séparément: pour l’ajustement de la profondeur d’une plaque de montage livrée avec une armoire, sélectionnez le MPD
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.