Profilés de renfort pour platine de montage, MPWR
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilés de renfort pour platine de montage, MPWR
Ce profilé de renfort permet le montage de composants lourds sur la plaque de montage tout en amortissant les vibrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour renforcer une platine de montage élargie (MPW) lourdement chargée. Pour amortir les vibrations et la stabilisation. Montage simple, sans perçage. Pour un amortissement optimal, il est conseillé de fixer la platine sur le profilé.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
- Avantage : les clients peuvent monter des composants lourds sur la plaque de montage tout en amortissant les vibrations
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.