Presse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Presse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPG
La compression de chaque câble installé dans ce passe-câbles peut être ajustée et est assurée par un écrou de blocage, qui permet de soulager les contraintes et apporte une protection élevée contre les infiltrations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout en permettant un maintient mécanique des câbles.
- Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.
- Resistance à la température: -20 à +100 ºC.
- Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 66
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyamide; Caoutchouc |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.