Ventilateur de toit, REU
Ventilateur de toit, REU
L'unité d'extraction de toit, REU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. C'est une bonne solution lorsque l'espace est limité sur la porte ou les panneaux latéraux de l'armoire.
Normes industrielles
Composant UL 508A reconnu
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Unité d'extraction à monter sur le toit de l'armoire pour assurer une aération naturelle. L'unité peut être facilement installée grâce à un système d'attache rapide. Efficacité de filtrage de >90% pour l'unité IP 54 (REU05R5).
- Matériau: Acier peint et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, UL94VO.
- Plage de température: -15 °C à +55 °C.
- Protection: IP 33 Pas de filtre, IP 54 Filtre.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: Un ventilateur de toit.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.