Plaques de fond ajourées | Armoires au sol, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaques de fond ajourées | Armoires au sol, CVB
Les plaques de fond ventilées permettent à l'air de circuler librement à l'intérieur de l'armoire. Elles peuvent être facilement ajustées aux entrées de câbles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Peuvent être combinées à un socle ajouré PV. (33% d'ajour).
- Matériau: Acier zingué perforé 1.5 mm.
- Unité de livraison: 3 pièces avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: À combiner avec des socles ajourés PV.
- Exigences de montage : Utilisation en combinaison avec des socles ventilés PV
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.