Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Tester per informazioni resistenza di terra
Misurazione 3 punti
Intervallo (Autoranging) da 0,09 Ω a 99,9 kΩ
Risoluzione  da 0,01Ω a 100 Ω
Tensione di prova  Nominale 16 o 32 Vrms selezionabile dall’utente
Frequenza di esercizio Da 41 a 5.078 Hz automatica o selezionabile dall'utente
Corrente di prova  Fino a 250 mA
Precisione  ±2% della lettura+ 1 ct a 128 Hz
Misurazione 2 morsetti
Intervallo  da 0,1 a 500 Ω
Risoluzione  da 0,01 a 1 Ω
Frequenza di esercizio  Automatica: 1367 Hz; Manuale: 128 Hz - 1367 Hz - 1611 Hz - 1758 Hz
Resistività specifica del terreno misurazione 4 punti
Metodo di prova  Wenner o Schlumberger selezionabile con calcolo automatico dei risultati di prova in Ω-metri
Intervallo (Autoranging) 0,01 to 99,99 kΩ; ρ max: 999 kΩm
Risoluzione  da 0,01 a 100 Ω
Tensione di prova  16 o 32 V selezionabile dall’utente
Frequenza di esercizio  Da 41 a 128 Hz selezionabile
Misurazione della tensione esterna
Intervallo (Autoranging)  da 0,1 a 65,0 V CA/CC - CC a 440 Hz
Precisione  ±2% di lettura + 1ct
Misurazione resistenza (Test di collegamento elettrico)
Tipo di misurazione  2 poli (con compensazione della resistenza dei fili) o 4 poli (misurazione Kelvin) selezionabile dall’utente
Intervallo (Autoranging)  2 poli da 0,02 Ω a 99,99 kΩ; 4 poli da 0,02 Ω a 99,99 kΩ
Precisione  ±2% di lettura + 2ct
Tensione di prova  16 V CC (+, - o polarità automatica)
Corrente di prova  Fino a 250 mA max
Archiviazione dati
Capacità memoria  512 risultati di prova (64 KB)
Potenza
Alimentazione elettrica  Pacco batteria ricaricabile 9,6 V (incluso)
Fonte di ricerca  Caricatore esterno 110/220 50/60 Hz con output 18 V CC, 1,9 A
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy