Piastra di fondo in alluminio, CBPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di fondo in alluminio, CBPA
Questa piastra di fondo assicura il mantenimento del grado di protezione della cassa. Può essere facilmente rimossa e lavorata per consentire l'installazione dei cavi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di fondo in un solo pezzo.
- Materiale: Alluminio AIMg3, 2mm
- Finitura: Verniciatura a polvere poliestere RAL7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Kit di piastre di fondo.
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Finish | AlMg3 |
Materiale | Alluminio |
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.