Adattatore per barra di alimentazione da 250A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore per barra di alimentazione da 250A, WO60
Adattatori per barre di alimentazione, adattati al design del produttore del componente.
Standard industriali
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione a 3 poli da 250 A, adattato al design del produttore del componente.
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 250 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Larghezza: 105 mm.
- Altezza: 190 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.