Adattatore per barra di alimentazione da 25A con cavi, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore per barra di alimentazione da 25A con cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio, con cavi pre-inseriti da 4mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 25 A. Con una guida di montaggio regolabile. Con cavi (4 mm²).
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale: 25 A.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.2 W.
- Poli: 3 poli.
- Dimensioni: 45 × 200 × 63 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.