Adattatore per barra di alimentazione da 80A senza cavi, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adattatore per barra di alimentazione da 80A senza cavi, WO60
Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio con morsetti a vite da 16 mm².
Standard industriali
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
- Poli: 3 poli.
- Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 6 W.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Corrente nominale: 80 A.
- Tensione nominale: 690 V.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 80 A. Con una guida di montaggio regolabile. Con morsetti da 16 mm², azionati dal lato posteriore.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.