Mousse per ingresso cavi e guarnizione della piastra inferiore, BG
Hover to magnify image or click to enlarge
Mousse per ingresso cavi e guarnizione della piastra inferiore, BG
Una guarnizione che mantiene il grado di protezione della cassa durante l'installazione dei cavi e, al contempo, aumenta la flessibilità, poiché non è necessario conoscere il diametro del cavo prima dell'installazione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: La parte inferiore dell’armadio è a tenuta grazie ad una guarnizione adesiva applicata in prossimità delle aperture inferiori. Il passaggio cavi viene chiuso con l’aggiunta di una schiuma adesiva posta tra le piastre inferiori. L’elasticità e la dimensione di questa schiuma assicura una pellicola sigillante intorno all'ingresso dei cavi.
- Quantità nell'imballaggio: Mousse adesiva da 1.6 m (30 x 25 mm) e guarnizione adesiva da 6 m (4.5 x 8 mm). Per armadi da 1600 mm di larghezza, ordinare 2 set.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.