Piastra di Ingresso Cavi Rialzata, CEPH
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di Ingresso Cavi Rialzata, CEPH
Il passacavo CEPH fornisce un ingresso del cavo professionale molto piatto e salvaspazio con un'ottima tenuta. La speciale forma dell'anello di tenuta della membrana conica contribuisce a garantire una riduzione ottimale della tensione.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Passacavo rapido ed economico con un'ottima tenuta per l'ingresso di cavi e/o tubi pneumatici in una cassa. Può essere fissato con viti o con il sistema a innesto integrato, progettato per pareti di spessore compreso tra 1,5 e 2,5 mm.
- Finitura: Nero
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Materiale: Poliammide 6,6 / TPE
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz
- Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.