Barre portanti, CB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre portanti, CB
La barra portante può essere regolata in larghezza o profondità e consente una soluzione affidabile per l'installazione di apparecchiature e accessori all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per supportare unità pesanti come trasformatori, inseriti nella parte inferiore dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.