Piastra con morsetti di collegamento, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra con morsetti di collegamento, WO60
Piastra con morsetti di collegamento per molti diversi tipi di conduttori.
Standard industriali
UL
CSA
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra con morsetti di collegamento, 3 poli senza tappo di copertura.
- Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Tensione nominale: 690 V.
- Corrente nominale di picco Ipk max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Quantità nell'imballaggio: 1 pz.
- Approvazioni: CSA, UL, GL.
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.