Profili di montaggio sul telaio della porta, DCP-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili di montaggio sul telaio della porta, DCP-OG
I profili di montaggio in acciaio inossidabile 316L vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Profili orizzontali con foratura a passo 25 mm. Si adattano direttamente al telaio della porta. Per un facile montaggio di componenti leggeri usando viti CNT05, schema di foratura con diametri di 4.5 mm e 6.5 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 20 barre con accessori per il montaggio.
- Pack quantity: 20 bars with mounting accessories
Specifiche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.