Copertura frontale del telaio, FFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Copertura frontale del telaio, FFC
La copertura del telaio migliora l'estetica della cassa e consente un facile accesso alla cassa quando non viene utilizzata una porta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per coprire l’intelaiatura intorno all’apertura della porta su armadi per dati e telecomunicazioni con larghezza 600, quando la porta non è ancora montata.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm
- Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 1.75 mm |
Spessore | 16 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.