Vano cavi inferiore | Armadi, PCU
Hover to magnify image or click to enlarge
Vano cavi inferiore | Armadi, PCU
Questo telaio crea ulteriore spazio nella parte inferiore e può essere isolato dalla cassa. Presenta una foratura universale per un facile montaggio degli accessori.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio e il passaggio dei cavi o il montaggio di supporti sbarra di alimentazione ad es. Erico, Ter-Mate. Il profilato identico alla struttura dell’armadio rende possibile il montaggio di tutti gli accessori interessati (es. CLPF, CLPK, etc). Fissato alla base dell’armadio con viti M12 (nella fornitura). Altezza standard 300 mm (200 mm solo disponibile a richiesta).
- Materiale: Struttura in lastre d’acciaio da 1,75 mm, pannelli in piastra d’acciaio da 1,35 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 41 | TYPE 1.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere pannelli laterali PCUP per chiudere le aperture.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con piastre di copertura posteriori e frontali e accessori di montaggio.
- Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures
- The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required
- The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars
- Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports
- Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames
- Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Finish | Plated |
Codice colore | RAL 7035 |
Materiale | Acciaio zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.