Molla a gas, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Molla a gas, MPGR
La molla a gas, MPGR, è progettata per tutte le consolle standard. La molla a gas viene utilizzata per sostenere il peso del coperchio, affinché sia possibile l'accesso mantenendo le mani libere.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: La molla a gas che può sostituire la cerniera standard del pulpito. Può essere utilizzata con tutte le consolle standard.
- Quantità nell'imballaggio: 2 molle a gas con accessori di montaggio.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specifiche
Colore | Black |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Smooth |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.