Porta a vetro (61%), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta a vetro (61%), DNGE
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta EMC è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Porta standard con vetro di sicurezza trasparente per vedere l’interno armadio. Equipaggiata con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio della porta. Permette tutte le opzioni di chiusura previste nel programma armadi. La tenuta è assicurata da una guarnizione conduttiva EMC in poliuretano. Per assicurare l’efficacia di EMI, è stata posizionata una retinatura dietro il vetro per garantire una percentuale di trasparenza del 61%. Utilizzare il kit di cardini DNMK nel caso non sia per la sostituzione della porta standard.
- Materiale: Telaio: Acciaio zincato da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 3 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato solo all’esterno.
- Protezione: Conforme a IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Specifiche di montaggio: Se non già prevista porta in precedenza usare il kit DNMK01.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.