Ventola con filtro a portata elevata, EF
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventola con filtro a portata elevata, EF
Questa ventola con filtro per montaggio verticale, EF, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati e, grazie all'affidabile motore della ventola, viene garantita una ventilazione costante.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Ventola con filtro per ventilazione forzata. I filtri nVent HOFFMAN consentono il risparmio di tempo perché sono sistemabili. con un sistema a scatto senza ausilio di viti. Il frontale incernierato puo’ essere facilmente aperto per consentire la veloce e comoda sostituzione del filtro. La direzione del flusso d'aria e la posizione di connessione possono essere facilmente cambiate.
- Materiale: Il coperchio frontale è costituito da materiale termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.
- Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.
- Protezione: IP 54 | TYPE 12.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: Una ventola con filtro.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiale | Termoplastico |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.